Casos de estudio

De Lama De Lama
De Lama

Sector: Producción de maquinaria y equipos para la industria farmacéutica

Máquinas personalizadas para la esterilización, lavado y otros procesos, que también son compactas debido al tamaño reducido de los componentes utilizados.

Open Frame Controller regelt perfekten Schliff der Skier im Reichmann Automat
Caso de Estudio de Imeas

Sector: máquinas para lijado y terminado de la madera 

La aplicación del Controlador Proporcional de Marco Abierto en las maquinas lijadoras de Imeas EvoL asegura que la banda abrasiva es sostenida en una posición estable, mejorando la calidad del proceso y reduciendo los costos de operación.

 
Tewes-Bis
Tewes-Bis

Sector: Production of machinery and equipment for the dairy industry

The cheese production line is excellent in terms of quality, performance and reliability, thanks to the implementation of an electromechanical solution able to perfectly control the cutting speed, stroke and force while meeting stringent demands for hygiene and corrosion resistance when in contact with cleaning media.

Bonetto Automation
Bonetto Automation

Sector: Ensamblaje, Robotics and Packaging for the industrial and medical sectors

Los grandes planes de crecimiento de Bonetto en el campo médico han dado lugar al desarrollo de una plataforma de máquinas altamente estandarizadas, configuradas para atender las necesidades del cliente final. Un ejemplo interesante es un sistema recientemente automatizado para la producción de tubos de ensayo precargados, realizado con el apoyo de Camozzi.

Sagicofim
Sagicofim

La servoválvula Camozzi LR garantiza el perfecto funcionamiento de un nuevo sistema automático de pruebas, realizado por Sagicofim, para la realización de pruebas de contenedores de seguridad de elementos filtrantes.

C&C Flexo
C&C Flexo

Gracias a una solución innovadora para la gestión de la presión en el interior de los cilindros neumáticos, C&C Flexo fabrica máquinas de alto rendimiento para la impresión flexográfica, capaces de garantizar un nivel de calidad constante del producto acabado.

Fromm Packaging Automation
Fromm Packaging Automation

Nuestra continua búsqueda de las mejores prestaciones parte de la implicación de proveedores cualificados de componentes y sistemas, determinantes para la optimización de los ciclos de producción.

Gruppo Camozzi, ABB ed EVOLUT: una partnership vincente
Gruppo Camozzi, ABB ed EVOLUT: una partnership vincente

Nella nuova isola di produzione della divisione Camozzi Automation a Polpenazze del Garda lavorano fianco a fianco il robot collaborativo “Yumi” (ABB Robotica) - programmato grazie ad Evolut - e un operatore per assemblare una serie di valvole Camozzi.