Alta resistencia química en contacto con fluidos
Las electroválvulas con separación de fluidos Serie KDV están diseñadas para controlar fluidos críticos como fluidos agresivos, de alta pureza o sensibles a la temperatura. Para evitar que el fluido controlado interactúe con la parte mecánica interna de la válvula, los orificios se abren o cierran mediante un diafragma separador, accionado por un actuador.
Además de proteger el fluido controlado de la contaminación o fluctuaciones excesivas de temperatura, el diafragma protege el sistema del actuador de cualquier posible corrosión provocada por medios agresivos.
Además, las dimensiones generales y el espacio reducido permiten una integración fácil y rápida con sistemas de colectores o subbases en equipos pequeños y dispositivos portátiles.
Su diseño compacto, peso ligero y bajo consumo de energía hacen de la Serie KDV la solución ideal para aplicaciones de Ciencias de la vida, como espectrometría de masas, cromatografía de líquidos y gases y análisis molecular.
SECTORES Y APLICACIONES:
- Análisis ambiental
- Ciencias de la vida
- Análisis químico
- Biofarmacéutica

VENTAJAS:
- Aptas para fluidos agresivos, de alta pureza o sensibles a la temperatura.
- Diseño compacto y peso ligero para dispositivos portátiles.
- Montaje fácil y rápido.
- Alta confiabilidad.
- Eficiencia energética