NUEVAS pinzas paralelas de carrera larga con guía deslizante | Serie CGPW

11.06.25
Local News

Alto desempeño. Tamaño compacto.

Camozzi Automation introduce la nueva Serie CGPW — una incorporación avanzada a su gama de pinzas paralelas, diseñada para ofrecer un rendimiento potente incluso en los entornos con mayores limitaciones de espacio.

SERIE CGPW

Gracias a las mordazas autocentrantes que se deslizan sobre guías internas, la pinza garantiza un movimiento altamente preciso dentro de un perfil compacto. Su construcción robusta soporta cargas pesadas y genera fuerzas de apertura y cierre potentes, todo mientras mantiene un tamaño mínimo.

La durabilidad y repetibilidad se mejoran gracias al sistema de guía en T, que ofrece una excelente resistencia a fuerzas externas y garantiza un movimiento constante durante cada ciclo.


Beneficios clave de un vistazo

  • Diseño robusto y compacto
  • Alta repetibilidad en la apertura/cierre

  • Alta resistencia a cargas externas

Perfectas para:

Con su capacidad de carrera larga y diseño que ahorra espacio, la Serie CGPW es la opción ideal para:

  • Paletizado

  • Tareas de pick & place

  • Manipulación de materiales

  • Líneas de empaquetado


¿Listo para explorar las posibilidades?

Conéctese directamente con el online catalogue y explore las últimas novedades en la tienda de comercio electrónico de Camozzi Automation haciendo clic aquí:

E-COMMERCE


NUEVAS pinzas paralelas de carrera larga con guía deslizante  | Serie CGPW