¡Nos complace presentar la última incorporación a la familia de ELECTROVALVULAS!
La nueva Serie MD SAFEMAX mejora la seguridad e integra perfectamente con las unidades de la Serie MD1 FRL, ampliando así la oferta de Camozzi Automation.
¿Qué hace que la nueva Serie MD SAFEMAX se destaque?
- Compacta y fácil de instalar
- Certificada según ISO 13849-1:2015 y conforme con la Directiva de Máquinas 2006/42/CE
- Versiones de canal único (Categoría 2, hasta Nivel de Prestaciones D) o de doble canal (Categoría 4, hasta Nivel de Prestaciones E)
APLICACIONES
Una solución versátil para aplicaciones donde la seguridad es crítica, la Serie MD SAFEMAX puede utilizarse como:

- Válvula de control para frenos, garantizando funciones de parada segura
- Válvula de control para bloqueo de vástago de cilindros, manteniendo la posición bajo carga
- Integración en el sistema de tratamiento de aire de la máquina, mejorando la seguridad del sistema
- Válvula de corte para el aire de entrada a la isla de válvulas, aislando los circuitos neumáticos cuando sea necesario
¿Listo para explorar las posibilidades?
Conéctate directamente con nuestro online catalogue y descubre las últimas novedades en la tienda e-commerce de Camozzi haciendo clic aquí: