Nuevos sensores de flujo | SERIE FS

23.07.24
Local News

Tu solución compacta y versátil para el monitoreo en tiempo real.

¡Nos emociona anunciar la última incorporación a nuestra gama de productos: la nueva Serie de Sensores de Flujo FS!

SERIE FS


¿Qué hace que la nueva Serie FS se destaque?

Diseñados con un estilo elegante, compacto y ligero, estos sensores son ideales para espacios reducidos. La Serie FS incluye una variante con sensor de presión integrado, combinando dos funcionalidades en una sola unidad que ahorra espacio.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:

  • Amplio rango de caudales: Disponible para flujos de 0.5 a 2000 l/min.
  • Múltiples tamaños: Elija entre tres tamaños distintos según sus necesidades.
  • Fácil instalación: Su diseño permite un proceso de instalación sin complicaciones.
  • Lectura clara de datos: El visor puede orientarse para facilitar la lectura de los valores monitoreados, adaptándose a la aplicación.
  • Visibilidad instantánea: El caudal acumulado se muestra de inmediato en la pantalla.

APLICACIONES

La Serie FS responde a la creciente demanda de monitoreo preciso del consumo en múltiples sectores clave:

  • AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL: Monitorear el consumo de aire en las máquinas permite mejorar la eficiencia del proceso.

  • ALIMENTOS Y BEBIDAS: Para la conservación de alimentos, es útil inyectar gases inertes para reducir la fermentación, por lo que es esencial medir el consumo de flujo suministrado.


¿Listo para explorar las posibilidades?

Conéctate directamente a nuestro online catalogue y descubre las últimas novedades en la tienda e-commerce de Camozzi haciendo clic aquí:

CAMOZZI E-COMMERCE


Camozzi Flow Sensors SERIES FS