Los cilindros Serie 3E son actuadores eléctricos de vástago que combinan un husillo y un motor para generar un movimiento lineal preciso.
Estos actuadores son una alternativa a los cilindros neumáticos y a la vez poseen todas las ventajas de la actuación eléctrica en términos de velocidad, facilidad de configuración de parámetros y flexibilidad en la manipulación de diferentes tamaños de carga y formatos.
Su diseño compacto asegura una fácil integración con la máquina, sin afectar el rendimiento.
Robustos y rápidos, estos cilindros son ideales para aplicaciones multi posición y pueden ser usados con sensores de proximidad externos para operaciones de posicionamiento, o permitir la lectura de carreras adicionales.
A la vez, la Serie 3E puede ser suministrada con un motor ya ensamblado, para reducir aún más los tiempos de puesta en marcha y cableado.
APLICACIONES:
Los cilindros electromecánicos Serie 3E son la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren rápidos cambios de formato o numerosos ciclos de producción. Su precisión, confiabilidad y flexibilidad hacen que estos cilindros sean perfectos para el uso en líneas de ensamblado, sistemas de envasado o para la manipulación de material.
- Ensamblado & Robótica
- Ciencias de la Vida
- Envasado
VENTAJAS:
- Flexibles y fáciles de usar
- Tiempos de puesta en marcha reducidos
- Aumento de la eficiencia y productividad de las máquinas