El Controlador Integrado Flexible Serie DRVI iesta diseñado para controlar varios tipos de motores, tanto paso a paso como servomotores, usando un algoritmo para control de bucle cerrado (FOC). Este algoritmo, también conocido como control vector (FOC), ofrece mejor rendimiento que los sistemas de control de motores paso a paso tradicionales, lo cual permite al motor paso a paso operar sobre su rango completo de velocidad, asegurando una aceleración y desaceleración rápidas, logrando de esta forma, un control de movimiento más preciso sin pérdida de pasos.
Además, tiene mayor eficiencia energetica que los métodos de control tradicionales, ya que usa una retroalimentación precisa de la posición del rotor y controla sus corrientes de fase, optimizando la operación del motor.
BENEFICIOS:
- Solución integrada: Encoder, motor, y controlador, todo en el mismo equipo
- Flexibilidad: Diferentes modos de operación - posición, velocidad y torque
- Energeticamente eficiente: Comparado con motores paso a paso tradicionales
- Posicionamiento preciso: Sin pérdida de pasos, logrado a través del Control Integrado
- Diferentes protocolos de comunicación: CANopen - Profinet - EtherCAT - Ethernet IP
APLICACIONES:
El diseño compacto de la Serie DRVI y la integración con los principales protocolos de comunicación, hace a la Serie DRVI la solución ideal para varias aplicaciones industriales que requieren un control preciso y una rápida respuesta a las variaciones de las cargas.
- Ensamble & Robotica
- Empaque
- Alimentos & Bebidas
- Ciencias de la Vida