El multiplicador de presión Serie BPA tiene una relación de presión de 1:2 que aumenta la presión de salida hasta 20 bar. Opera automáticamente cuando es necesario generar un aumento de presión constante, a la vez que su diseño mecánico garantiza una instalación rápida y fácil, Minimiza la producción de calor y mejora la seguridad de la máquina.
VERSIONES
Hay dos versiones disponibles, con o sin regulador integrado que permite ajustar la presión de salida deseada y permite un manejo eficiente del consumo de energía.
APLICACIONES
La Serie BPA ofrece un diseño compacto y funcional, con tiempos de llenado rápido. Por eso es ideal para aplicaciones donde las altas presiones solo son necesarias en puntos específicos del circuito neumático:
- Industria de la madera
- Procesado de mármol y vidrio
- Máquinas de testeo y ensamblado
VENTAJAS
- Instalación fácil y flexible
- Aumento de presión focalizado
- Optimización del circuito neumático
- Eficiencia energética