El cambiador de herramientas Serie RTC es la solución ideal para aplicaciones industriales que requieren un dispositivo confiable y eficiente para un cambio de herramientas rápido y seguro (en sistemas de manipulación o trabajo).
La Serie RTC está disponible en tres tamaños: 50, 90 y 150 y ofrece alta confiabilidad y robustez manipulando cargas de hasta 50kg. Además, garantiza un desempeño excelente incluso bajo condiciones de operación muy demandantes.
VENTAJAS:
- Monitoreo constante del estado del dispositivo de bloqueo
- Eficiencia y precisión mejoradas
- Alta capacidad de carga
- Reducción del tiempo de inactividad
APLICACIONES:
Gracias a su diseño compacto, el cambiador de herramientas puede ser fácilmente integrado en robots industriales y cobots, aumentando la eficiencia y la productividad en las líneas de producción, por un lado, mientras que a la vez provee mayor flexibilidad y calidad del trabajo.
Usando un accesorio especial neumáticamente operado, el cambiador de herramientas automatiza la apertura y cierre de los sistemas de bloqueo, eliminando la necesidad de hacer esto manualmente con un operador. Esto hace que el proceso de cambio de herramienta sea más rápido y preciso, reduciendo el error humano a un mínimo y garantizando un sistema más confiable.
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS PRINCIPALES:
Tamaños | 50, 90, 150 |
Conexiones neumáticas | 4, 8, 10 mm |