Equipos de anestesia

La anestesia tiene como objetivo inducir temporalmente la pérdida total del conocimiento del paciente, principalmente en situación de cirugía. Esto se obtiene a través de la correcta administración de fármacos. Una dosificación y mezcla de gases ajustadas dependen de la precisión. El médico necesita una alta precisión para controlar la frecuencia respiratoria del paciente. El caudal solicitado es muy alto, a muy baja presión.

Componentes Camozzi para equipos de anestesia

FUNCIÓN: regulación de la presión del aire/oxígeno.

PRODUCTOS:

  • Serie N
    Estos filtros-reguladores están disponibles con conexiones G1/8 y G1/4.
  • Serie TC
    Estos microrreguladores de presión han sido diseñados para ser utilizados en todas aquellas aplicaciones y equipos donde se necesita insertar un componente único en circuitos integrados personalizados o colectores, para gestionar y ajustar gases medicinales y oxígeno.
Serie N de Camozzi
Serie N 
Serie TC de Camozzi
Serie TC

FUNCIÓN: regulación del caudal de oxígeno saliente.

PRODUCTOS:

  • Serie AP
    Válvulas proporcionales de acción directa.
  • Serie CP
    Electroválvulas proporcionales de acción directa y compensación de presión.
Serie AP de Camozzi
Serie AP
Serie CP de Camozzi
Serie CP

 

FUNCIÓN: mezclado de aire/oxígeno.

PRODUCTOS:

  • Serie KL-KLE
    Estas electroválvulas de acción directa pueden utilizarse en aplicaciones científicas gracias a su bajo consumo de energía y diseño compacto.
  • Serie PL
    Estas electroválvulas de acción directa están disponibles en las versiones normalmente cerrada, normalmente abierta y universal. Se pueden montar en subbases individuales o en colectores.
Serie KL-KLE de Camozzi
Serie KL-KLE
Serie PL de Camozzi
Serie PL

 

FUNCIÓN: sistemas integrados para el mezclado de air/oxígeno/anestésico.

PRODUCTO:

  • Controlador de marco abierto
Controlador de marco abierto Camozzi
Controlador de marco abierto

 

24/09/2020