Certificaciones

Trabajar desde una perspectiva de "Calidad Total" también implica demostrar el compromiso a través del logro de certificaciones internacionales.

Trabajar desde una perspectiva de "Calidad Total" también implica demostrar el compromiso a través del logro de certificaciones internacionales.

Los objetivos principales de Camozzi incluyen la calidad y la seguridad, la protección del medio ambiente y la compatibilidad de nuestras actividades con los territorios en los que se llevan a cabo.

Certificaciones del Sistema, de Calidad y Ambientales

Desde 1993, Camozzi está certificado según la norma ISO 9001 para la gestión de la calidad.

En 2003, la empresa obtuvo la certificación ISO 14001 para la gestión ambiental.

El mismo año, DNV, la empresa global de aseguramiento de calidad y gestión de riesgos, certificó el Sistema Integrado de Gestión de Camozzi, que incluye las normas ISO 9001 e ISO 14001. En 2013, Camozzi obtuvo la certificación ISO/TS 16949 para la producción de accesorios para frenos neumáticos de la Serie 9000. En 2018, la certificación se trasladó a la nueva edición de la norma IATF 16949.


Product Certifications and Declarations of Conformity

Technical Standards

  • ISO 4414 - Pneumatic fluid power - General rules and safety requirements for systems and their components

Environmental Notes 

  • Packaging: we respect the environment, so we use materials that can be recycled, including recyclable PE and paper.
  • Green Design Project: in the study of new products, the environmental impact is always taken into consideration (actual project, elaboration, etc.)

Camozzi Technopolymers S.r.l. Certifications